Acompáñanos al futuro
Reuniremos de forma física y virtual a personajes relevantes en el ámbito industrial y empresarial para acelerar el progreso y la conversación necesaria hacia la sostenibilidad, la digitalización, automatización, Industria, Electricidad 4.0, y el Net Zero.
Estamos ansiosos porque nos acompañes en este evento donde descubrirás la tecnología y soluciones para crear ciudades del futuro, hoy.
Nos encantará verte conectado, te recordamos que el evento será:
- Día: Agosto 31 2023
- Hora: 9:00 a.m. -19:00p.m.
- Lugar: Plataforma virtual Webex
Márcalo en tu calendario, siéntete libre de conectarte a lo largo del día para poder descubrir los diferentes temas de los que hablaremos.
¡Espera próximamente más información sobre la agenda!
Innovation Day
2023
31 Agosto 2023
05N. Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
05N. Grid Image & Text
In egestas metus vel venenatis dictum. Praesent ut ultrices ligula. Proin sit amet mauris et diam sagittis euismod.
Etiam ullamcorper ipsum quis massa lacinia laoreet.
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-118x121.png)
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-124x122.png)
Sed do eiusmod tempor incididunt
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-sec4-img-120x97.png)
dolor sit amet, consectetur adipisicing
Nuestros ponentes
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180JC.png)
Jesus Carmona
Presidente y CEO,
México y Centroamérica
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180_Gl.png)
Gladis Juarez
Vicepresidente,
Recursos Humanos
![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/180x180_CL.png)
Carlos Leon de Garay
Vicepresidente,
Clientes estratégicos y segmentos
09N. Agenda Module
Registration has now been closed
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
Sed ornare varius luctus:
- Date
- Time
- Topic
- Monday18th January
-
- 12:00 PM
- Day 1 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 1 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 03:00 PM
- Day 1 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- Tuesday19th January
-
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 2 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 2 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 12:00 PM
- Day 2 Sed ornare varius luctus.
- Wednesday20th January
-
- 12:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
- 02:00 PM
- Day 3 Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere.
- 11:00 AM
- Day 3 Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit.
- 04:00 PM
- Day 3 Sed ornare varius luctus.
Regístrate ahora ![](https://go.schneider-electric.com/rs/178-GYD-668/images/san-arrow-down.png)
03W. Main Text Module
Sed ornare varius luctus. Sed finibus sem ut dui ornare, ac mattis orci posuere. Phasellus eu faucibus eros, eu fermentum dui. Proin blandit ante id auctor hendrerit. Pellentesque vestibulum, urna ac interdum auctor, neque lacus ultricies tellus, vitae tempor eros odio condimentum nunc.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Vivamus rhoncus risus non vestibulum hendrerit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.